MAX6612

量产

高输出变化率、低功耗、模拟温度传感器,SC70封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 为与ADC配合使用而优化
  • 高温度/电压斜率
  • 可驱动高容性负载
  • 工作温度高达+150°C
  • 低电流消耗(35µA,最大值)
  • 无需校准
  • 节省空间的SC70封装
  • MAX6612
    高输出变化率、低功耗、模拟温度传感器,SC70封装
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    模拟温度传感器 2
    MAX6613 量产 低电压模拟温度传感器,SC70封装
    MAX6605 量产 采用SC70封装的低功耗模拟温度传感器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6612的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览