MAX6431
低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
低功耗、单/双电平电池监视器,带有内部滞回、无需外部元件。非常适合单节锂电池或多节碱性电池、NiMH或NiCd电池供电系统
产品详情
- 工厂预置或用户可调门限选择
- 1.6V至2.1V或2.6V至3.1V、级差100mV的工厂预置低压门限(MAX6427-MAX6432)
- 2.3V至2.6V或3.3V至3.6V、级差100mV的工厂预置低压门限(MAX6427-MAX6432)
- 用户可调低压/高压门限,内置615mV基准(MAX6433-MAX6438)
- 低电流(1µA典型值)
- 单路或双路低电池电压输出
- 推挽式/LBO、漏极开路/LBO和漏极开路LBO选择
- 140ms最小LBO延时周期
- 瞬时电池电压短路保护
- 确保BATT = 1.0V时LBO逻辑状态有效
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 微型3引脚、4引脚、5引脚和6引脚SOT封装
- 无需外部元件(MAX6427-MAX6432)
MAX6427-MAX6438是单/双电平电池监视器,带有内部滞回。这些器件提供单路(MAX6427/MAX6428/MAX6429、MAX6433/MAX6434/MAX6435)或双路(MAX6430/MAX6431/MAX6432、MAX6436/MAX6437/MAX6438)低电池电压输出指示,可以用来指示三种电池状态:电池正常(系统运行在正常模式)、电池不足(系统运行在低功耗模式)或电池耗尽(禁止系统工作)。
这些器件非常适合监视单节锂离子(Li+)电池或多节碱性电池/NiCd/NiMH电池供电系统。当电源电压降低到规定的最低门限时,产生低电池电压报警输出。当电压上升到规定的高压门限值时,低电池电压输出将持续保持140ms的最小延时周期。延时周期确保在电源转换或微处理器激活之前电源电压稳定。
MAX6427-MAX6438系列提供几种监视选择,MAX6427/MAX6428/MAX6429采用工厂预置的电池监视门限,具有一路低电池电压输出;MAX6430/MAX6431/MAX6432同样具有工厂预置的门限,但可提供两路低电池电压输出。MAX6433-MAX6438具有用户可调节的门限电压,允许用户选择滞回范围,提高系统对噪声的免疫力。较宽的滞回范围可避免由于负载移出后电池的恢复而导致的啁啾。MAX6433/MAX6434/MAX6435提供单路低电池电压输出,MAX6436/MAX6437/MAX6438提供双路低电池电压输出。
MAX6427-MAX6438系列可提供三种输出逻辑选择,便于与系统电源或微处理器接口。该系列产品采用SOT23或SOT143封装,工作于全温范围。
应用
- 电池供电系统(单节Li+或多节NiMH、NiCd、碱性电池)
- 蜂窝电话/无绳电话
- 电子玩具
- MP3播放器
- 寻呼机
- PDA
- 便携式医疗设备
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX6807 | 电压检测器 | |
单电源监控器 12 | ||
MAX6375 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6326 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6806 | 量产 | 电压检测器 |
MAX6381 | 量产 | SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
MAX6376 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6377 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6378 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6379 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6380 | 量产 | 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器 |
MAX6327 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6328 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6808 | 量产 | 电压检测器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6431的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论