MAX6428

低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回

低功耗、单/双电平电池监视器,带有内部滞回、无需外部元件。非常适合单节锂电池或多节碱性电池、NiMH或NiCd电池供电系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工厂预置或用户可调门限选择
    • 1.6V至2.1V或2.6V至3.1V、级差100mV的工厂预置低压门限(MAX6427-MAX6432)
    • 2.3V至2.6V或3.3V至3.6V、级差100mV的工厂预置低压门限(MAX6427-MAX6432)
    • 用户可调低压/高压门限,内置615mV基准(MAX6433-MAX6438)
  • 低电流(1µA典型值)
  • 单路或双路低电池电压输出
  • 推挽式/LBO、漏极开路/LBO和漏极开路LBO选择
  • 140ms最小LBO延时周期
  • 瞬时电池电压短路保护
  • 确保BATT = 1.0V时LBO逻辑状态有效
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 微型3引脚、4引脚、5引脚和6引脚SOT封装
  • 无需外部元件(MAX6427-MAX6432)
MAX6428
低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
MAX6427、MAX6428、MAX6429、MAX6430、MAX6431、MAX6432、MAX6433、MAX6434、MAX6435、MAX6436、MAX6437、MAX6438:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6807 电压检测器
单电源监控器 12
MAX6375 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6326 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6806 量产 电压检测器
MAX6381 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6376 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6377 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6378 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6379 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6380 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6327 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6328 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6808 量产 电压检测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6428的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览