MAX6425

量产

Low-Power, SC70/SOT µP Reset Circuits with Capacitor-Adjustable Reset Timeout Delay

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Monitor System Voltages from 1.6V to 5V
  • Capacitor-Adjustable Reset Timeout Period
  • Low Quiescent Current (1.6µA typ)
  • Three RESET Output Options
    • Push-Pull Active-Low RESET
    • Push-Pull RESET
    • Open-Drain Active-Low RESET
  • Guaranteed Reset Valid to VCC = 1V
  • Immune to Short VCC Transients
  • Small 4-Pin SC70, 4-Pin SOT143, and 5-Pin SOT23 Packages
  • MAX6340 Pin Compatible with LP3470
  • MAX6424/MAX6425 Pin Compatible with NCP300–NCP303, MC33464/MC33465, S807/S808/S809, and RN5VD
  • MAX6426 Pin Compatible with PST92XX
  • AEC-Q100 Qualified (MAX6340UK31/V+T)
MAX6425
Low-Power, SC70/SOT µP Reset Circuits with Capacitor-Adjustable Reset Timeout Delay
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 6
MAX6301 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6302 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6303 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
MAX6304 量产 +5V、低功耗、微处理器监控电路,带有可调节的复位/看门狗定时器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6425的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览