MAX634
量产CMOS、微功耗、反相开关型稳压器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 将正电压转换为负电压
- 低工作电流:100µA
- 紧凑型8引脚MiniDIP和SO封装
- 高效率:85%(典型值)
- 低电池电量检测器
- 输出电压精度:4% (MAX634)
- 输入电压范围:+3V至+16.5V
- 可调输出电压
- 使用简单线圈时高达-20V
- 变压器提供几乎无限的电压
Maxim的MAX634和MAX4391 CMOS DC-DC稳压器可用于简单、高效的反相DC-DC转换器电路。MAX634和MAX4391开关稳压器在紧凑的8引脚封装中提供所有控制和功率处理功能:一个1.25V带隙基准电压源、一个振荡器、一个用于输出电压调节的比较器和一个525mA P沟道输出MOSFET。此外还提供了第二个比较器,用于方便地检测低电池电量。
工作电流为100µA(典型值),几乎与输出开关电流和占空比无关,因此即使在低功率电池供电系统中也能确保高效率。MAX634和MAX4391以反相配置工作,可将+3V至16.5V范围内的正输入电压转换为高达-20V的任何负输出电压。
这些器件是与Raytheon双极性电路RC4391引脚兼容的增强版本。具体改进包括显著提高了效率,扩展了低电压工作范围,并提高了输出电压精度(MAX634)。
Maxim生产各种DC-DC转换器,包括MAX635、MAX636和MAX637;这减少了-5V、-12V和-15V固定输出DC-DC转换器电路中的外部元件数量。有关其他Maxim DC-DC转换器的总结,请参见此数据手册最后一页的表2。
应用
- +5V至±12V或±15V电源转换
- 板级本地电源生成
- 高效电池供电DC-DC转换器
- 稳压负输出电源
- 稳压逆变器
参考资料
数据手册 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX634CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX634CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX634EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX634ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX634MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX634CSA+ | 最后购买期限 | |
MAX634ESA+ | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max634的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论