MAX5977B
MAX5977B
量产1V至16V、单通道、热插拔控制器,提供高精度电流检测输出
1V至16V、热插拔控制器,提供高精度电流检测输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 1%精度检流放大器输出
- 热插拔监测器工作在1V至16V电源电压
- 集成电荷泵增强外部n沟道FET驱动(VGATE = VIN + 5V)
- VariableSpeed/BiLevel™故障保护提供电子断路器功能
- 故障条件下输出闭锁(MAX5977A)
- 故障条件下自动重试(MAX5977B)
- 电源就绪指示
- 校准模式
- 小尺寸20引脚、4mm x 4mm、TQFN-EP封装
MAX5977A/MAX5977B热插拔控制器为1V至16V单电源供电系统提供完备保护。
插入板卡时,热插拔控制器将限制浪涌电流,以避免损坏电路板或背板短路。输入电压高于欠压门限且低于过压门限时,内部5V电荷泵供电的5µA电流源驱动外部n沟道MOSFET栅极,提供缓慢的导通响应。IC内部的检流放大器监测外部旁路电阻的电流,在较宽的输入电压范围内提供电流检测。器件提供两级过流断路器保护:快速触发门限用于快速关断;低速触发门限提供延时关断。
电流超过任何一个断路器过流门限时都将强制器件进入故障模式,断开外部n沟道MOSFET。MAX5977提供两个版本器件,故障模式下分别提供闭锁(MAX5977A)或自动重试(MAX5977B)输出。
校准模式允许进一步校准集成跨导放大器,用于最终设计的量产测试。器件采用20引脚、4mm x 4mm、TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 通用热插拔
- 网络交换机与路由器
- 服务器
- 存储系统
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5977BETP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX5977BETP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5977BETP+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5977b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论