MAX5971B

量产

单端口、40W、IEEE 802.3af/at PSE控制器,带有I²C接口

40W、I²C、单端口、IEEE 802.3af/at兼容PSE控制器,集成0.5Ω功率MOSFET和检流电阻

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合IEEE 802.3af/at标准
  • PSE应用中,每个端口可提供高达40W功率
  • 集成功率MOSFET和检流电阻
  • 支持54V单电源工作
  • PD检测和分级
  • I²C兼容2线串口
  • 通过I²C接口随时读取端口电流的读数
  • 对5级PD提供可编程限流
  • 为早期设备提供大电容侦测
  • 支持直流和交流负载移除检测
  • 折返式限流以及占空比受控的电流限制
  • 端口状态LED指示
  • 可直接、快速地关断器件
  • 节省空间的28引脚TQFN (5mm x 5mm)功率封装
MAX5971B
单端口、40W、IEEE 802.3af/at PSE控制器,带有I²C接口
MAX5971B:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PoE受电设备(PD) 2
MAX5969B 量产 IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET
MAX5969A 量产 IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5971BEVKIT

MAX5971B评估板

特性和优点

  • 符合IEEE 802.3af/at标准的PSE电路
  • 通过I²C接口读取端口电流
  • 大功率5级模式配置,可达40W
  • -32V至-60V、1A输入电源
  • 以太网端口
    • RJ45 10/100/1000BASE-TX以太网数据输入端口
    • RJ45 10/100/1000BASE-TX以太网PSE输出端口
  • 演示MAX5971B内部功率开关和电流检测
  • 演示标准和传统的PD侦测与分类
  • 可配置中跨和端点模式
  • 可配置交流/直流负载撤除和断开监测
  • 方便的电压和电流测试点
  • 用于演示IC的输出端口LED状态指示
  • 可选择隔离I²C兼容2线PC接口
  • 可重新配置为独立工作或与外部微控制器配合工作(需要+3.3V、35mA电源)
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5971B评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,具有以太网单端口供电设备(PSE)电路,用于-54V供电系统。MAX5971B PSE控制器IC符合IEEE® 802.3af/at标准,采用28引脚TQFN封装,内部n沟道功率MOSFET构成评估板上的主PSE电路。IC用于单端口以太网供电(PoE)系统。

评估板为IC的I²C兼容2线接口提供光隔离。隔离接口通过板上USB电路连接到PC机的USB端口。评估板可以重新配置成用户的独立微控制器接口,用于隔离或非隔离操作。独立工作模式下,用户必须提供一路+3.3V、35mA独立电源。评估板需要一路可提供1A或更高电流的-32V至-60V供电电源(-54V电源),通过10/100/1000BASE-TX以太网端口为用电设备(PD)供电。评估板能够演示PD侦测、分类、限流控制及其它IEEE 802.3af/at PSE标准功能。

IC通过检测端口电流、控制IC内部功率MOSFET,对以太网端口的-54V直流电源进行控制。电流馈入1Gb x 1Gb MagJack®模块的以太网输出端口。

评估板能够演示IC的所有功能,例如:可配置的工作模式、通过I²C接口获取端口电流信息、大功率模式(可编程到最高40W)、PD侦测(包括传统的PD侦测)、PD分类、过流保护、电流折返、欠压/过压保护和交流/直流断开监测。所有这些功能均可在评估板上进行配置,为电压、电流测量提供额外的测试点。评估板还可以配置成中跨或端点网络操作,评估软件兼容于Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®,提供友好的用户界面用于访问每个寄存器位,演示IC功能。程序采用菜单驱动,提供带控制按钮的图形用户界面(GUI)和支持IC系统级自动评估、测试的宏引擎。程序的宏输出文件可自动保存。

订购评估板,基于PC对IC进行全面评估。如需评估MAX5971A IC,请订购MAX5971A评估板。

应用

  • 单端口PSE端点应用
  • 单端口PSE电源(中跨系统)
  • 交换机/路由器

MAX5971BEVKIT
MAX5971B评估板

参考电路

MAXREFDES1015
MAXREFDES1015 参考设计

Minimum Component PSE Controller for Detecting IEEE 802.3af/at Devices

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at Compliant
  • Up to 40W for Single-Port PSE Applications
  • Integrated Power MOSFET and Sense Resistor
  • Supports 54V Single-Supply Operation
  • PD Detection and Classification
  • Supports Both AC Load and DC Load Detections
  • LED Indicator for Port Status
MAXREFDES1015
Minimum Component PSE Controller for Detecting IEEE 802.3af/at Devices
MAXREFDES1015

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5971b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览