MAX5955
MAX5955
量产低电压、双路、热插拔控制器,带有独立的开/关控制
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
MAX5955和MAX5956是+1V至+13.2V双路热插拔控制器,带有独立的开/关控制,可对双路供电系统进行全面的保护,使电路卡能够在工作背板上进行安全的插拔。只要任意一路输入高于2.7V,MAX5955和MAX5956便可以工作在1V低电压下。
电路卡的滤波电容放电后对带电背板呈现低阻抗。背板至电路卡的大输入浪涌电流会烧坏连接器和元件,或者导致背板电源瞬间拉低,从而使系统复位。插入电路板时,MAX5955和MAX5956热插拔控制器逐步提升输出电压,将电流调节至预置门限,使系统逐步趋于稳定。完成启动后,两个片内比较器提供了VariableSpeed/BiLevel™保护,防止短路和过流故障,并且不受系统噪声和负载瞬变的影响。出现故障时,则将负载断开。出现故障以后,必须手动解除MAX5955B和MAX5956B的闭锁状态,而MAX5955A和MAX5956A能够自动重启。
MAX5955和MAX5956集成了一个板上电荷泵,可驱动低成本、外部n沟道MOSFET的栅极。器件还集成了其他功能,例如启动过程电流调节和电流扰动保护等,无需外部定时电阻和电容。这一系列器件具有开漏极状态输出、可调启动定时器和可调电流限制等。MAX5955为每个通道提供欠压/过压保护,而MAX5956为每个通道提供欠压/过压监控。
MAX5955和MAX5956采用了节省空间的16引脚QSOP封装。
应用
- 基站线卡
- 热插拔子卡
- 网络交换机、路由器、集线器
- 便携式计算机设备坞站
- 电源排序
- RAID
- 固态电路断路器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5955AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5955AEEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5955AUEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5955AUEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5955BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX5955BEEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5955的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论