MAX5946

量产

双通道PCI Express、热插拔控制器

双插槽热插拔控制器,确保PCI Express卡安全插入、拔出

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 兼容于PCI Express
  • 为2个PCI-E插槽的12V、3.3V以及3.3V辅助电源提供热插拔控制
  • 为辅助电源提供集成的功率MOSFET
  • 控制dI/dt与dV/dt
  • 过流/短路条件下提供主动限流保护
  • 可编程限流超时
  • 具有可编程上电复位(POR) (缺省值为160ms)功能的/PWRGD信号输出
  • 发生过流与超温故障后的闭锁/FAULT信号输出
  • 带4ms去抖的提示开关输入/输出
  • 在线检测输入
  • 强制导通输入便于测试
  • 热关断
  • 允许通过SMBus接口的I/O扩展器进行控制
MAX5946
双通道PCI Express、热插拔控制器
MAX5946、MAX5946A、MAX5946L:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX5915 双路PCI 2.2热插拔控制器
MAX5916 双路PCI 2.2热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5946的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览