MAX5917

量产

+65V、Simple Swapper热插拔开关

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 为+10V至+65V电源提供安全的热插拔管理
  • 符合IEEE 802.3AF规范(MAX5917A)
  • 支持500µF负载启动(MAX5917A)
  • MAX5910限流280mA
  • MAX5917A限流567mA
  • MAX5917B限流420mA
  • 零电流负载检测
  • 集成2.2Ω功率FET
  • 状态输出指示故障条件
  • 内置开关保护电路
  • 内置热关断
MAX5917
+65V、Simple Swapper热插拔开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5917的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论