MAX5914A

过期

+48V、四路、热插拔控制器,用于LAN供电

高度集成的方案,可有效减小电路板尺寸、降低成本、缩短系统设计时间

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +35V至+72V宽输入电压范围
  • 符合IEEE® 802.3af标准
  • 四个独立的功率开关控制器
  • 开路检测器
  • 板上电荷泵可驱动外部n沟道FET
  • 具有外部电阻的电流检测
  • 折返式电流限制
  • +32V输入欠压闭锁
  • 片上+12V、100mA电压继电器驱动器
  • MAX5914A
    +48V、四路、热插拔控制器,用于LAN供电
    MAX5913A、MAX5914A:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5914A的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览