MAX5911
MAX5911
量产-48V、Simple Swapper热插拔开关
-48V热插拔开关,适用于IP电话和通过同一电缆传输数据、电源的数据终端设备
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 为-16V至-65V电源提供安全热插拔
- MAX5911的限流值为280mA
- MAX5912的限流值为415mA
- 零电流负载断开功能
- 集成功率FET
- 通过状态输出报告故障条件
- 内部开关保护电路
- 内置热关断
- DGND相对于AGND的变化可以高达±5V
MAX5911/MAX5912是用于负电源轨的完全集成热插拔开关。这些器件支持在带电的背板或端口上安全地插拔电路卡,而不会在负电源轨上造成有问题的毛刺。它们还可监控各种电路参数并在发生故障条件时断开负载,通过逻辑电平反FAULT输出向主机发出警报。MAX5911/MAX5912的工作电压范围为-16V至-65V,可用于将IP电话热插拔至集线器,但不限于此操作。
在启动期间,内部功率FET将背板电源和负载之间的电流调节至280mA (MAX5911)和415mA (MAX5912)。启动后,FET得到完全增强以降低其导通电阻。为确保稳健运行,MAX5911/MAX5912内置安全功能,以防止内部FET受损。它们具有一个响应正逻辑信号(+3.3V或+5V)的使能输入,支持主机系统断开负载。ENABLE还用于在发生闭锁故障条件后复位器件。
MAX5911/MAX5912 Simple Swapper™热插拔IC可监控这些故障条件的四个参数:欠压闭锁(UVLO)、电源不良、零电流检测和热关断。这些器件可在-40°C至+85°C的扩展温度范围内工作。MAX5911和MAX5912分别采用8引脚和16引脚SOIC封装。
应用
- 桥路
- 网络集线器、交换机和路由器
- 路由器/交换机
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5911ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5911ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5911的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论