MAX5903

量产

+72V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器

产品模型
22
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽工作电压范围:+9V至+72V
  • 无需外部检测电阻
  • 驱动外部p沟道MOSFET
  • 限制浪涌电流
  • 断路器功能
  • 静态电流小于2mA
  • ON/低电平有效OFF输入实现了负载电源控制和时序控制
  • 可调欠压闭锁
  • 提供额定值为+72V的电源良好输出
  • 闭锁或自动重试故障管理
  • 热关断有助于保护外部MOSFET
  • 采用两种小型封装
    • 6引脚TDFN和SOT23
MAX5903
+72V、SOT23/TDFN封装、Simple Swapper热插拔控制器
MAX5902、MAX5903:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5903的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览