MAX5702

量产

超小尺寸、双通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口

功能丰富的双通道DAC系列产品,内置电压基准和SPI接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道高精度DAC
    • 12位精度,无需调整
    • ±1 LSB INL,带缓冲电压输出
    • 整个工作条件下保证单调
    • 每路DAC具有独立设置模式
  • 三种可选择的内部精密基准:
    • 2.048V、2.500V或4.096V
  • 内部输出缓冲器
    • 采用外部基准支持满幅工作
    • 4.5µs建立时间
    • 输出可直接驱动2kΩ负载
  • 小尺寸5mm x 3mm、10引脚µMAX封装或超小尺寸3mm x 3mm、10引脚TDFN封装
  • 2.7V至5.5V宽电源范围
  • 独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入
  • 50MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
  • 上电时,将DAC输出复位至零
  • /CLR用于异步控制
  • 三种软件可选的关断输出阻抗
    • 1kΩ、100kΩ或高阻
  • 3V VDD时耗流低至350μA
MAX5702
超小尺寸、双通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX5X02EVKIT

MAX5700、MAX5701、MAX5702A/B、MAX5800、MAX5801和MAX5802A/B评估套件

特性和优点

  • 宽输入电源范围:2.7V至5.5V
  • 演示缓冲输出的4.5µs建立时间
  • 高精度,±1 LSB INL
  • 1kΩ、100kΩ或高阻态可选输出端接
  • 2.048V、2.500V和4.096V精度10ppm(最大值)可选内部基准电压源
  • 演示用户提供的外部基准电压源
  • 支持整个I²C和SPI 12/10/8位DAC系列
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电(随附电缆)
  • 已装配完成且经过测试,采用经过验证的PCB布局

产品详情

MAX5X02评估套件(EV套件)演示了具有内部基准电压源和缓冲电压输出的MAX5702和MAX5802 12位、2通道、低功耗DAC。该评估套件提供用于更改DAC输出、电源操作和基准电压源的控件。

DAC IC由板载MAXQ®微控制器控制,该微控制器提供两种不同的可选接口选项:I²C和SPI。该评估套件配备Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。

该评估套件已安装MAX5702AAUB+ (SPI)和MAX5802AAUB+ (I²C)。如需引脚兼容的MAX5700AUB+(SPI、8位)、MAX5701AUB+(SPI、10位)、MAX5702BAUB+(SPI、12位)、MAX5800AUB+(I²C、8位)、MAX5801AUB+(I²C、10位)、MAX5802BAUB+(I²C、12位)版本,请联系工厂。

 

应用

  • 自动调谐和光控制
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制和偏置
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAX5X02EVKIT
MAX5700、MAX5701、MAX5702A/B、MAX5800、MAX5801和MAX5802A/B评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5702的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览