MAX562
MAX562
量产完备的、230kbps、2.7V至5.25V串行接口,用于笔记本电脑
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 230kbps Data Rate, LapLink Compatible
- Operates from a 2.7V to 5.25V Supply
- Designed for EIA/TIA-562 and EIA/TIA-232 Applications
- Guaranteed 4.0V/µs Slew Rate
- 3 Drivers, 5 Receivers
- Flow Through Pinout
- Low-Power Shutdown and Keep-Awake Modes
- Low-Cost, Surface-Mount External Capacitors
应用
- 电池供电应用
- 掌上电脑、笔记本电脑及亚笔记本电脑
- 外设
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX562CAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX562CAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX562EWI+ | 28-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX562EWI+T | 28-SOIC_W-300_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX562CAI+ | 量产 | |
MAX562CAI+T | 量产 | |
MAX562EWI+ | 量产 | |
MAX562EWI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX562的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论