MAX5520
最后购买期限+1.8V至+5.5V、超低功耗、10位、电压输出DAC
- 产品模型
- 1
产品详情
- +1.8V至+5.5V单电源
- 6µA超低电源电流
- 关断模式将电源电流降低至0.18µA (最大值)
- 细小的4mm x 4mm x 0.8mm薄型QFN封装
- 灵活的激励检测结构满摆幅输出
- 内置基准输出8mA的电流能力(MAX5521)
- 16MHz快速、兼容于3线SPI/QSPI/MICROWIRE的串行接口
- 带滞回的TTL及CMOS兼容数字输入
- 上电期间无尖峰脉冲
- 可提供评估板
MAX5520/MAX5521为单通道、10位、超低功耗、电压输出的数模转换器(DAC),提供满摆幅缓冲电压输出。该类DAC工作在1.8V至5.5V电源下,电流消耗6µA以下,尤其适合于低功耗和低电压应用。关断模式将包括基准输入电流在内的总电流减少到仅0.18µA。MAX5520/MAX5521采用兼容于SPI™、QSPI™及MICROWIRE™的3线串行接口。
在上电时,MAX5520/MAX5521输出被驱动至零,为驱动阀门或其它要求上电时必须关断的变频器等应用提供额外的安全性。零输出使上电期间无脉冲尖峰出现。MAX5520接受外部基准输入。MAX5521内置基准,并提供一路基准输出。两个器件都有激励检测结构的输出缓冲器。MAX5520/MAX5521采用4mm x 4mm x 0.8mm、12引脚、薄型QFN封装,并保证工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。对于12位兼容器件,参考MAX5530/MAX5531数据资料。对于8位兼容器件,参考MAX5510/MAX5511数据资料。
应用
- 在工厂或现场自动调理和校准
- 在工厂或现场自动调理和校准
- 化学传感器单元偏置,用于气体监测器
- 工业设备
- 工业过程控制及远端管理设备
- 仪表
- 便携式电池供电设备
- 可编程液晶显示器(LCD)偏置
- 可编程电压及电流源
- 远端数据转换器与监视
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5520ETC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5520ETC+ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5520的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论