MAX5515

量产

双路、超低功耗、8位、电压输出DAC

业内首款工作电压可低至1.8V的低功耗DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5µA超低电源电流
  • 关断模式将电源电流降低至0.18µA (最大值)
  • +1.8V至+5.5V单电源
  • 细小的4mm x 4mm x 0.8mm薄型QFN封装
  • 内置基准输出8mA的电流能力(MAX5513/MAX5515)
  • 灵活的激励检测结构满摆幅输出
  • 16MHz快速、兼容于3线SPI/QSPI/MICROWIRE的串行接口
  • 带滞回的TTL及CMOS兼容数字输入
  • 上电期间无尖峰脉冲
  • 可提供评估板
MAX5515
双路、超低功耗、8位、电压输出DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 2
MAX5522 量产 双路、超低功耗、10位、电压输出DAC
MAX5532 量产 双路、超低功耗、12位、电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5535EVKIT

MAX5535评估板

特性和优点

  • 1.8V至5.5V宽电源电压范围
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电
  • 无铅封装并符合RoHS规范
  • 4引脚信号接头
  • 接受直插增益设置电阻
  • SPI™接口终端
  • 可选的2.5V板载基准(MAX6126)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5535评估板(EV kit)提供一个经过验证的设计,用于评估MAX5535双路、12位DAC。评估板中还包括Windows® 2000/XP兼容的软件,为演示MAX5535的性能提供简单的图形化用户接口(GUI)。

MAX5535评估套件上的印刷电路板(PCB)上预装有MAX5535ETC+。欲评估引脚兼容的MAX553_ETC+、MAX552_ETC+或MAX551_ETC+器件,可向工厂申请免费样品。该硬件和软件也支持对这些器件进行评估。

应用

  • 在工厂或现场自动调理和校准
  • 化学传感器单元偏置,用于气体监测器
  • 工业设备
  • 工业过程控制及远端管理设备
  • 仪表
  • 便携式电池供电设备
  • 可编程LCD偏置
  • 可编程电压及电流源
  • 远端数据转换器与监视

MAX5535EVKIT
MAX5535评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5515的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览