MAX533
量产2.7V、低功耗、8位四路DAC,带有满摆幅输出缓冲器
尺寸最小的四通道、8位DAC
- 产品模型
- 8
产品详情
- +2.7V至+3.6V单电源供电
- 超低电源电流:
- 工作时为0.7mA
- 关断模式下为1µA
- 超小型16引脚QSOP封装
- 地至VDD基准输入范围
- 输出缓冲放大器提供轨到轨摆幅
- 10MHz串行接口,与SPI、QSPI
- (CPOL = CPHA = 0或CPOL = CPHA = 1)和Microwire兼容
- 双缓冲寄存器支持同步更新
- 用于菊花链连接的串行数据输出
- 上电复位可将串行接口清零并将所有寄存器设置为零
- 软件关断
- 软件可编程逻辑输出
- 异步硬件清除可将所有内部寄存器复位为零
MAX533串行输入、电压输出、8位四通道数模转换器(DAC)采用+2.7V至+3.6V单电源供电。内部精密缓冲器提供轨到轨摆幅,基准输入范围包括接地和正供电轨。MAX533具有1µA关断模式。
串行接口为双缓冲:一个12位输入移位寄存器后接四个8位缓冲寄存器和四个8位DAC寄存器。12位串行字由八个数据位和四个控制位(用于DAC选择和特殊编程命令)组成。输入和DAC寄存器都可以通过单个软件命令进行独立更新或同时更新。两个额外的异步控制引脚(低电平有效LDAC和低电平有效CLR)用于同步更新输入和DAC寄存器或将其清零。
该接口与SPI™、QSPI™(CPOL = CPHA = 0或CPOL = CPHA = 1)和Microwire™兼容。缓冲数据输出用于串行器件的菊花链连接。
除了16引脚DIP和CERDIP封装外,MAX533还采用占用面积与8引脚SO封装相同的16引脚QSOP封装。
应用
- 数字增益与失调控制
- 便携式仪表
- 可编程衰减器
- 可编程电流源
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX533ACEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX533ACEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX533AEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX533AEEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX533BCEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX533BCEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX533BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX533BEEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX533ACEE+ | 量产 | |
MAX533ACEE+T | 量产 | |
MAX533AEEE+ | 量产 | |
MAX533AEEE+T | 量产 | |
MAX533BCEE+ | 量产 | |
MAX533BCEE+T | 量产 | |
MAX533BEEE+ | 量产 | |
MAX533BEEE+T | 量产 | |
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX533ACEE+ | 量产 | |
MAX533ACEE+T | 量产 | |
MAX533AEEE+ | 量产 | |
MAX533AEEE+T | 量产 | |
MAX533BCEE+ | 量产 | |
MAX533BCEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单电源电压输出DAC 1 | ||
MAX534 | 量产 | +5V、低功耗、8位四路DAC,带有满摆幅输出缓冲器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX533的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论