MAX5078
量产4A、20ns、MOSFET驱动器
4A、20ns、MOSFET驱动器,采用3mm x 3mm TDFN功率封装,适用于结构紧凑的高频电源
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX5078A/MAX5078B高速MOSFET驱动器可供出或吸收4A的峰值电流。这些器件在驱动5000pF容性负载时具有20ns的快速传输特性和20ns的上升、下降时间。传输延时最小,并在反相和同相输入之间保持匹配。较高的供出和吸收峰值电流能力、低传输延时和高热效封装使MAX5078A/MAX5078B十分适合高频和大功率电路。
MAX5078A/MAX5078B采用4V至15V单电源工作,没有开关操作时消耗电源电流仅40µA (典型值)。这些器件的内部逻辑电路可防止输出级发生穿通,在高开关频率下有助于降低工作电流。逻辑输入带有保护功能,防止电压高于+18V,而且与VDD电压无关。MAX5078A具有CMOS输入逻辑电平,MAX5078B则具有兼容于TTL电平的输入逻辑。
MAX5078A/MAX5078B提供反相输入和同相输入,对MOSFET的控制具有更大的灵活性。它们采用6引脚TDFN (3mm x 3mm)封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 电源模块
- 开关模式电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5078BATT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5078BATT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5078BATT+ | 量产 | |
MAX5078BATT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册