MAX5056

量产

4A、20ns、双MOSFET驱动器

4A、20ns、双MOSFET驱动器,采用3mm x 3mm、增强散热的TDFN封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4V至15V单电源供电
  • 峰值为4A的供出/吸收驱动电流
  • 20ns (典型值)传输延迟
  • 延迟在反相与同相输入之间达到匹配
  • 传输延迟在两个通道之间达到匹配
  • VDD/2 CMOS逻辑输入(MAX5054AATA)
  • TTL逻辑输入(MAX5054B/MAX5055/MAX5056/MAX5057)
  • 0.1 x VDD (CMOS)和0.3V (TTL)的逻辑输入滞回
  • 高达+18V的逻辑输入(无论VDD电压为何值)
  • 低输入电容:2.5pF (典型值)
  • 40µA (典型值)静态电流
  • -40°C至+125°C的工作温度范围
  • 8引脚TDFN和SO封装
MAX5056
4A、20ns、双MOSFET驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高端开关和MOSFET驱动器 2
MAX5048 量产 7.6A、12ns、SOT23/TDFN MOSFET驱动器
MAX5078 量产 4A、20ns、MOSFET驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5056的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览