MAX4952B
量产双通道1.5/3.0/6.0Gbps SAS/SATA转接驱动器
低成本、MAX4952B信号路由、转接驱动器,支持连接器驱动
- 产品模型
- 2
产品详情
- +3.3V单电源供电
- 极低的关断电流(350µA,典型值),用于功耗敏感设计
- 支持SAS I/II/III ≤ 6.0Gbps
- 极低的回波损耗
- 优于SAS/SATA回波损耗模板(3GHz下优于8dB)
- 支持SAS/SATA OOB信令,具有5ns (最大值)快速进入、退出时间,可编程SAS/SATA门限
- 独立的输出提升电路可选择两种电平:0dB和6dB
- 片内50Ω输入/输出端接
- 引脚按信号流向排列
- 节省空间的4.0mm × 4.0mm TQFN封装
- 所有引脚提供ESD保护:±5.5kV (人体模式)
MAX4952B双通道转接驱动器设计用于转接驱动一路双向SAS或SATA信号,可支持高达6.0Gbps的数据速率,器件采用+3.3V单电源供电。MAX4952B设计用于商用SAS或SAS/SATA系统,例如服务器。
MAX4952B具有独立的输出提升电路,通过重建完整的输出电平改善接收信号的完整性。利用输入端的高速幅度检测支持SAS和SATA带外(OOB)信令,禁止相应输出。
输入和输出内部带有50Ω端接电阻,具有极低的回波损耗。
MAX4952B采用小尺寸、20引脚、4.0mm × 4.0mm TQFN封装,引脚按信号流向排列,易于布局。器件工作于0°C至+70°C温度范围。
应用
- 数据存储
- 服务器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4952BCTP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX4952BCTP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4952b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论