MAX4952A

量产

双通道1.5/3.0/6.0GT/s SAS/SATA均衡转接驱动器

超小尺寸均衡器/转接器,支持高达6.0GT/s (每秒传输吉比特)的SAS数据速率

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +3.3V单电源供电
  • 支持SAS Gen I/II,数据速率高达6.0GT/s
  • 极佳的回波损耗特性
    • 3.0GT/s下为8dB
  • 支持SAS/SATA OOB (带外)信令,极快的进入和退出时间
    • 5ns (典型值)
  • 输入/输出端内置50Ω端接电阻
  • 可选择输入均衡
    • 0dB、3dB
  • 1000mVP-P (典型值)标准输出
  • 可选择预加重
    • 0dB、3dB
  • 引脚按信号流向排列,简化了布局
  • 节省空间的3.5mm x 5.5mm、TQFN封装
MAX4952A
双通道1.5/3.0/6.0GT/s SAS/SATA均衡转接驱动器
MAX4952A: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4952AEVKIT

MAX4952A评估板

特性和优点

  • SAS和SATA输入/输出应用电路
  • 眼图测试电路,带有输入/输出SMA
  • 校准线路(50Ω单端负载线和50Ω单端直通引线)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4952A评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4952A双通道缓冲器。评估板包含4部分:应用电路、特征电路和两组校准线路。

应用电路(图1a)设计用于演示MAX4952A IC在串行连接SCSI (SAS)和串行ATA (SATA)信号转接中的功能。这部分评估板采用外部+5V电源供电,由板上LDO稳压至+3.3V后,为MAX4952A (U1)供电。应用电路部分采用100Ω差分阻抗受控引线。

特征电路(图1b)具有SMA连接器和50Ω单端阻抗受控引线,用于眼图评估。该部分电路由外部+3.3V电源供电。

应用

  • 数据存储/工作站
  • 坞站
  • 服务器

MAX4952AEVKIT
MAX4952A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4952a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览