MAX4951C

量产

6Gbps SATA双向转接驱动器,具有输入均衡、预加重和高级电源管理

确保输出共模电平满足SATA 3.0标准

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 独特设计节省功耗
    • 低功耗、20µA (典型值) SATA电缆/驱动检测
    • 动态降低功耗
      • 空闲模式有助于降低功耗
      • 保持共模输出电平
      • 退出低功耗模式时无数据损失
  • 提高设计灵活性
    • +3.3V单电源供电
    • 兼容于SATA 3i (6.0Gbps)和SATA 2i/2m (3.0Gbps)
    • 兼容于SATA 1i/1m (1.5Gbps)
  • 支持更远的传输距离
    • 输入均衡
    • 可选择输出预加重
  • 高集成度设计改善性能
    • 优异的输入/输出回波损耗指标,支持速率高达6Gbps
    • 支持SATA 2i和3i输出电平
    • 支持SATA OOB信令
    • OOB信号检测:3ns (典型值)
    • 所有引脚提供较高的ESD保护:±8kV (HBM)
  • 节省电路板空间
    • 内置50Ω输入/输出端接电阻
    • 引脚按信号流向排列,简化布局
    • 节省空间的4mm × 4mm、TQFN封装,带有裸焊盘
    • 引脚兼容于MAX4951BE
MAX4951C
6Gbps SATA双向转接驱动器,具有输入均衡、预加重和高级电源管理
MAX4951C: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4951CEVKIT

MAX4951C评估板

特性和优点

  • 带有SATA输入/输出的应用电路
  • 眼图测试电路提供输入/输出SMA
  • 校准线(50Ω负载线和直通引线)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4951C评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4951C双通道缓冲器。评估板包含4部分电路:应用电路、特征匹配电路和两组校准线。

应用电路设计用于演示器件在转接驱动串行ATA (SATA)信号和SATA电缆检测中的应用。评估板的这部分电路采用外部+5V供电,经过板上LDO稳压至+3.3V后向器件供电。应用电路的所有引线均为100Ω差分阻抗受控引线。

特征匹配电路带有SMA连接器和50Ω阻抗受控引线,用于眼图测试。这部分电路由外部+3.3V电源供电。

应用

  • 数据存储/工作站
  • 台式计算机
  • 坞站
  • 笔记本电脑
  • 服务器

MAX4951CEVKIT
MAX4951C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4951c的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览