MAX4951AE
最后购买期限SATA I/II双向转接驱动器,提供较高的ESD保护和电缆检测
双通道缓冲器,在长距离电缆传输或通过连接器传输系统中支持SATA Gen III数据速率
- 产品模型
- 2
产品详情
- +3.3V (典型值)单电源供电
- 低功耗、350µA (典型值) eSATA电缆检测
- 支持SATA 1.5Gbps及3.0Gbps数据速率
- 满足SATA I、SATA II输入/输出回波损耗屏蔽
- 抖动特性优于eSATA标准眼图模板
- 输出电平满足或优于eSATA标准眼图模板
- 支持SATA OOB信号
- 内置50Ω输入/输出端接电阻
- 引脚按信号流向排列,简化了布局
- 引脚兼容于MAX4951
- 节省空间的4mm x 4mm、TQFN封装
- 所有引脚均提供ESD保护:±8kV (HBM)
MAX4951AE双通道缓冲器设计用于转接驱动串行ATA (SATA) I和SATA II信号,能够承受高达±8kV的人体模式(HBM) ESD冲击。MAX4951AE可以置于eSATA连接器附近,用于补偿电路板损耗并产生eSATA兼容信号。该器件符合串行ATA 2.6版标准(黄金标准),并可补偿PCB和eSATA连接器的损耗。
MAX4951AE连接器具有极低的待机电流,适合于功耗敏感应用。器件提供硬件SATA驱动电缆检测,能够保持在低功耗待机模式。
MAX4951AE通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过信号整形降低总体系统抖动(TJ),提供出色的回波损耗指标,保持源匹配。该器件具有通道间独立的数字升压控制,能够在常规布线长度下和eSATA连接器处驱动SATA输出。输入端带有高速幅度检测,支持SATA带外(OOB)信号,有助于抑制输出噪声。输入及输出都带有内部50Ω端接电阻。
MAX4951AE采用+3.3V (典型值)单电源供电,提供小尺寸4mm x 4mm、TQFN封装,引脚按信号流向排列,简化了布局。器件规定工作在0°C至+70°C温度范围。
应用
- 笔记本电脑
- 坞站
- 计算机坞站
- 服务器
- 数据存储/工作站
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
MAX4951AECTP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX4951AECTP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4951AE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论