MAX4945
量产过压保护控制器,内置FET
提供高达+28V的输入电压保护,无需外部nFET
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高达+28V的输入电压保护
- 集成nFET开关
- 预设过压保护门限电压
- 7.40V (MAX4943)
- 6.35V (MAX4944_)
- 5.80V (MAX4945_)
- 4.56V (MAX4946)
- 8.90V (MAX4949)
- 低电流欠压锁定模式
- 短路保护(锁定/自动重试)
- 内部15ms (典型值)开机延时和重试时间
- 输入电源就绪逻辑输出
- 过热关断保护
- 小型、8引脚(2mm x 2mm) µDFN封装
MAX4943–MAX4946/MAX4949系列过压保护器具有低至80mΩ (典型值) RON的内部FET,可为低压系统提供高达+28V的故障保护。器件还可驱动可选的外部pFET为负载提供抵达-28V的反向电流保护。当输入电压超过过压门限时,器件关断内部FET,以防止损坏被保护元件。
所有开关均具有1.2A过流保护。在短路情况下,MAX4944B和MAX4945B将开关置为锁定状态,并维持开关关断。对于自动重试器件,开关关断后每隔15ms (典型值)重试时间打开一次,以连续监测过载条件。
过压门限(OVLO)预设为7.4V、6.35V、5.8V、4.56V或8.9V。欠压锁定(UVLO)门限预设为2.45V和4.15V。当输入电压跌落至低于欠压锁定(UVLO)门限时,器件进入低电流待机模式。(UVLO/OVLO方面的更多详细信息,请参考完整数据资料中的定购信息/选型指南部分)。
所有器件提供小型、8引脚µDFN (2mm x 2mm)封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4945AELA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX4945AELA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX4945LELA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX4945LELA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX4945AELA+ | 量产 | |
MAX4945AELA+T | 量产 | |
MAX4945LELA+ | 量产 | |
MAX4945LELA+T | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4945的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论