MAX4846

过压保护控制器,具有低待机电流

业内尺寸最小的过压保护控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达28V的过压保护
  • 预设7.4V、6.35V、5.8V或4.65V过压门限电平
  • 低(10µA)欠压锁定待机电流
  • 驱动低成本n沟道MOSFET
  • 内部50ms启动延时
  • 内部电荷泵
  • 过压故障FLAG指示器
  • 6引脚(1.5mm x 1.0mm) µDFN封装
MAX4846
过压保护控制器,具有低待机电流
提问

参考资料

可靠性数据 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4846的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览