MAX4495
量产SC70封装、低功耗、通用、双电源、满摆幅运算放大器
单/双/四通道、低功耗、通用的双电源供电、满摆幅运算放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 每个放大器的电源电流为770µA
- 采用±2.25V至±5.5V双电源供电
- 增益带宽积:5MHz
- 轨到轨输出摆幅
- 输入电压范围扩展至负供电轨以下200mV
- 110dB开环增益(RL = 100kΩ)
- THD+N低至0.002% (f = 1kHz)
- 过驱输入无反相
- 单位增益稳定
- 采用节省空间的封装
- 5引脚SC70 (MAX4493)
- 8引脚SOT23 (MAX4494)
- 14引脚TSSOP (MAX4495)
MAX4493/MAX4494/MAX4495单通道/双通道/四通道通用运算放大器可用于采用±2.25V至±5.5V双电源或+4.5V至+11V单电源供电的系统。这些运算放大器的单位增益带宽为5MHz,每个放大器的静态电流仅为770µA。宽输入共模范围从负供电轨以上200mV扩展至正供电轨的1.5V范围内,而输出摆幅在任一供电轨的10mV (RL = 100kΩ)范围内。
这些放大器具有出色的开环增益(110dB)和0.002%的超低THD+N (f = 1kHz)。单通道MAX4493采用小型5引脚SC70封装,双通道MAX4494采用节省空间的8引脚SOT23封装。四通道MAX4495采用14引脚TSSOP和14引脚SO封装。所有产品均支持-40°C至+125°C的额定汽车温度范围。
应用
- 电池供电系统
- DAC输出放大器
- 工业控制系统
- 信号调理
- 基准电压源发生器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4495ASD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4495ASD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4495AUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4495AUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4495ASD+ | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX4495ASD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
MAX4330 | 量产 | 单/双/四路、低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4495的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论