MAX4464
量产单/双/四路、+1.8V/750nA、SC70封装、满摆幅运算放大器
低于微安级(750nA)的运算放大器,有效延长电池寿命
- 产品模型
- 4
产品详情
- 每路放大器具有750nA的超低电流
- +1.8V的超低电源电压
- 地电位输入共模范围
- 输出满摆幅
- 灌出或吸入11mA负载电流
- 过载输入无相位反转
- 高达120dB的开环电压增益
- 低于500µV的输入失调电压
- 9kHz增益带宽积(MAX4470/MAX4471/MAX4472)
- 40kHz增益带宽积(MAX4464/MAX4474)
- 250pF (最小)容性负载驱动
- 提供微型、6焊球WLP、5引脚SC70和8引脚SOT23封装
MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474系列微功耗运算放大器工作电压范围为+1.8V至+5.5V,仅吸取750nA的电源电流。MAX4470系列产品具有地电位输入及满摆幅输出特性。超低电源电流、低电压及满摆幅输出等特性使这些运算放大器非常适合单节锂离子(Li+)电池或两节NiCd电池或碱性电池供电系统。
MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474放大器在100kΩ 负载时,能够驱动输出电压至电源摆幅的4mV以内,+5V供电时吸入或灌出电流11mA。这些放大器提供同相或反相放大,单路MAX4470、双路MAX4471以及四路MAX4472为单位增益稳定;单路MAX4464和双路MAX4474闭环稳定增益≥ +5V/V。这些放大器提供节省空间的SC70、SOT23、µMAX®和TSSOP四种封装。
应用
- 刻度计
- 电池供电系统
- 蜂窝手机
- 数码相机(DIGICAM)
- 静电计放大器
- 血糖表
- GPS方案
- IP摄像机
- 微功耗
- MP3和便携式媒体播放器
- 寻呼机及蜂窝电话
- pH计
- 便携式仪表
- 远端检测
- 太阳能供电系统
- 温度监控器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4464EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4464EUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4464EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX4464EXK+T | 5-SC70-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4464EUK+ | 量产 | |
MAX4464EUK+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4464EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4464的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论