MAX44265
量产满摆幅、200kHz运算放大器,带有关断功能,微型6焊球WLP封装
降低功耗并节省电路板空间—电流损耗只有4µA的运算放大器,具有200kHz BW,0.4mm焊球间距WLP封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 200kHz GBW
- 4µA超低电源电流
- 1.8V至5.5V单电源供电
- 1pA超低输入偏置电流
- 满摆幅输入及输出电压范围
- 低至±200µV的输入失调电压
- 低至0.001µA的关断电流
- 关断期间高阻输出
- 单位增益稳定
- 采用微型、0.9mm x 1.3mm、6焊球WLP封装
MAX44265运算放大器具有最高增益带宽(GBW)/电源电流比,适用于手持设备、手写输入板、笔记本电脑和便携式医疗设备等电池供电产品。这些CMOS运放具有1pA超低输入偏置电流,提供满电源摆幅输入及输出、低至4µA的电源电流,工作于1.8V至5.5V单电源。为进一步节省功耗,IC提供低功耗关断模式,将电源电流降至1nA,并使放大器输出处于高阻状态。这些器件是单位增益稳定、200kHz GBW。
器件采用节省空间、0.9mm x 1.3mm、6焊球WLP封装。器件工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
应用
- 电池供电设备
- 蜂窝电话
- 移动配件
- 平板电脑/笔记本电脑
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX44265EWT+ | Wafer-Level Package 3x2 Bump, Full Array | ||
MAX44265EWT+T | Wafer-Level Package 3x2 Bump, Full Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
MAX44265EWT+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX44265EWT+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX44265EWT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max44265的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论