MAX44259
推荐新设计使用1.8V、15MHz低失调、低功耗、满摆幅I/O运算放大器
按需校准,在整个工作周期和温度范围内保持最高精度
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 在-40°C至+125°C范围采用1.8V低压供电
- 在0°C至+70°C范围采用1.7V供电
- 15MHz单位增益带宽
- 低输入电压噪声密度:12.7nV/
- 低输入电流噪声密度:1.2fA/
- +25°C下,VOS低至50µV (最大值)
- 按需校准VOS (MAX44261)
- 低输入偏置电流:500fA
- 每路放大器静态电流:750µA
- 关断模式下电源电流 < 1µA
- 小尺寸、2mm x 2mm SC70和1mm x 1.5mm、薄型µDFN (MAX44260)封装
- 总谐波失真低至110dB
MAX44260/MAX44261/MAX44263具有高速、高精度、低噪声、低电压特性,可理想用于便携设备和工业设备中的大多数信号处理功能,如:信号滤波和放大。
放大器具有小于50µV的输入失调电压,在1.8V电源电压下保证了15MHz高增益带宽积。器件的满摆幅输入/输出以及低噪声特性确保满足12位至14位SAR ADC驱动的最大动态范围要求。与传统的满摆幅输入架构不同,由于采用低噪电荷泵对输入级进行优化,输入没有交越失真。
为进一步降低功耗,MAX44260具有快速上电关断模式;MAX44261提供了一个独特的按需校准引脚,用户可触发调节输入失调电压;MAX44263为双路放大器
该系列器件采用1.8V至5.5V供电,工作在-40°C至+125°C温度范围,在0°C至+70°C范围内,工作电压可低至1.7V。MAX44260/MAX44261采用小尺寸、6引脚SC70封装,MAX44260还提供1mm x 1.5mm、薄型µDFN (超薄LGA)封装。MAX44263采用小尺寸、8引脚SC70封装。

应用
- 3G/4G手机
- 模/数转换器缓冲器
- 电池供电设备
- 通用信号处理器
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
- 互阻放大器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX44259AUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX44259AUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 28, 2015 - 1491 WAFER FAB |
||
MAX44259AUK+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max44259的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论