MAX4418
量产低功耗、+3V/+5V、400MHz单电源运算放大器,满摆幅输出
出色的速度/功耗比,低失真
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1.6mA超低电源电流
- +3V/+5V单电源供电
- 高速
- -3dB带宽:400MHz (MAX4414/MAX4416/MAX4418)
- 200V/µs压摆率(MAX4414/MAX4416/MAX4418)
- -3dB带宽:150MHz (MAX4415/MAX4417/MAX4419)
- 470V/µs压摆率(MAX4415/MAX4417/MAX4419)
- 轨到轨输出
- 输入共模范围扩展至VEE以上
- 低差分增益/相位:0.03%/0.15°
- 5MHz时具有低失真(MAX4414/MAX4416/MAX4418)
- -93dBc SFDR
- 总谐波失真:0.003%
- 低成本
MAX4414–MAX4419运算放大器兼具高速性能、低失真和超低电源电流。这些器件中每个放大器的电源电流消耗仅为1.6mA,采用+2.7V至+5.5V单电源供电,具有轨到轨输出,并且其共模输入电压范围从地电压以下100mV扩展至正供电轨的1.5V范围内。
MAX4414/MAX4416/MAX4418单通道/双通道/四通道运算放大器单位增益稳定,可实现400MHz的-3dB带宽和200V/µs的压摆率。MAX4415/MAX4417/MAX4419单通道/双通道/四通道运算放大器针对+5V/V或更高的闭环增益进行了补偿,并以470V/µs的压摆率实现了150MHz的-3dB带宽。MAX4414–MAX4419兼具高速度、超低功耗和低失真,非常适合视频、通信和仪器仪表等低功耗/低电压、高速便携式系统。
MAX4414/MAX4415单通道放大器和MAX4416/MAX4417双通道放大器采用节省空间的8引脚µMAX®和SO封装,而MAX4418/MAX4419四通道放大器采用14引脚TSSOP封装。
应用
- 音频系统
- 基带应用
- 电池供电应用
- 遥控门锁系统
- 便携式通信
- 视频线路驱动器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4418EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4418EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4418EUD+ | 量产 | |
MAX4418EUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX4354 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 | |
视频放大器和模拟视频功能 1 | ||
MAX4014 | 量产 | 低成本、高速、单电源、增益为+2的缓冲器,满摆幅输出,SOT23封装 |
视频运算放大器(运算放大器) 12 | ||
MAX4450 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出 |
MAX4451 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出 |
MAX4412 | 量产 | 低成本、低功耗、超小型、3V/5V、500MHz单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4413 | 量产 | 低成本、低功耗、超小型、3V/5V、500MHz单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4452 | 量产 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4453 | 量产 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4454 | 量产 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4352 | 量产 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4353 | 量产 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4012 | 量产 | 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4016 | 量产 | 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4020 | 量产 | 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4418的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论