MAX4413

量产

低成本、低功耗、超小型、3V/5V、500MHz单电源运算放大器,满摆幅输出

具有最佳速度/功耗比,微型SC70封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.7mA超低电源电流
  • 低成本
  • +3V/+5V单电源供电
  • 高速
    • -3dB带宽为500MHz
    • 0.1dB增益平坦度:50MHz
    • 压摆率:140V/µs
  • 轨到轨输出
  • 输入共模范围扩展至VEE以上
  • 低差分增益/相位:0.01%/0.03°
  • 低失真(5MHz时)
    • -93dBc SFDR
    • 总谐波失真:0.003%
  • 超小型SC70和SOT23封装
MAX4413
低成本、低功耗、超小型、3V/5V、500MHz单电源运算放大器,满摆幅输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX4415 低功耗、+3V/+5V、400MHz单电源运算放大器,满摆幅输出
MAX4354 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出
视频放大器和模拟视频功能 1
MAX4014 量产 低成本、高速、单电源、增益为+2的缓冲器,满摆幅输出,SOT23封装
视频运算放大器(运算放大器) 15
MAX4450 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4413的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览