MAX4353

量产

低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 620µA超低电源电流
  • 高速(MAX4452/MAX4453/MAX4454)
    • -3dB带宽为200MHz
    • 0.1dB增益平坦度:30MHz
    • 压摆率:95V/µs
  • 高速(MAX4352/MAX4353/MAX4354)
    • -3dB带宽为80MHz
    • 0.1dB增益平坦度:4MHz
    • 压摆率:240V/µs
  • +3V/+5V单电源供电
  • 轨到轨输出
  • 超小型SC70-5、SOT23-5、SOT23-8和薄型SOT23-8封装
MAX4353
低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX4353

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4353的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论