MAX4281

量产

SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • GainAmp系列提供采用SOT23封装的内部精密增益设置电阻(MAX4174/5)
  • 0.1%增益精度(RF/RG)(MAX4174/5、MAX4274/5)
  • 提供54种标准增益(MAX4174/5、MAX4274/5)
  • 开环单位增益稳定运算放大器(MAX4281/2/4)
  • 轨到轨输出驱动1kΩ负载
  • 内部VCC/2偏置(MAX4175/MAX4275)
  • +2.5V至+5.5V单电源
  • 电源电流:300µA
  • GBW积高达23MHz
  • 故障保护输入可承受±17V
  • 在高达470pF的容性负载下保持稳定,无需隔离电阻
MAX4281
SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
MAX4174、MAX4175、MAX4274、MAX4275、MAX4281、MAX4282、MAX4284:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4281的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览