MAX42410

推荐新设计使用

具有10μA静态电流和双相能力的36V、8A/10A全集成降压转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用小解决方案尺寸的高功率DC/DC转换器
    • 工作VIN范围为4.5V至36V
    • 集成FET的同步DC-DC转换器
    • 最大输出电流:8A/10A
    • 固定频率选项:400kHz和1.5MHz
    • 固定软启动时间
      • 2.5ms (400kHz)
      • 3.5ms (1.5MHz)
    • 34ns最短导通时间
    • 可编程输出电压
      • 0.8V至10V (400kHz)
      • 0.8V至6V (1.5MHz)
    • 对称和平衡的SUP和PGND引脚布局可实现更好的EMI性能
    • 散热增强型3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装
  • 在所有负载范围内保持高效率
    • 跳跃模式下的静态电流为10μA
    • 在12VIN/3.3VOUT/400kHz时效率高达95.6%
    • 在12VIN/3.3VOUT/1.5MHz时效率高达93.9%
  • 双相操作的负载能力高达20A
    • 频率同步输入/输出
    • 控制器和目标之间180º错相
    • 动态均流
  • 强制PWM和跳跃工作模式
  • 99%占空比工作模式以实现低压差
  • 电源良好指示
  • 过温和短路保护
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 可扩展的电源解决方案
  • 封装与MAX42405/MAX42406兼容
MAX42410
具有10μA静态电流和双相能力的36V、8A/10A全集成降压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX42410EVKIT

MAX42408/MAX24210评估套件

特性和优点

  • 输入电源范围:4.5V至36V
  • 可调输出电压范围:0.8V至6V (1.5MHz)
  • 提供高达8A/10A的电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 提供电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX42410评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有10μA静态电流的MAX42410同步降压转换器。该评估套件预安装了MAX42410AFOB+ (1.5MHz),以及用于评估的多个测试点和跳线。评估套件输出电压可变,设置为3.3V。它可以轻松配置为0.8V至6V (1.5MHz)或高达10V (400kHz),只需做少许的元件改动。该评估套件用于在4.5V至36V输入电压范围内提供高达10A电流。输出电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。

MAX42410EVKIT
MAX42408/MAX24210评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX42410的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览