MAX4240

量产

单/双/四路、+1.8V/10µA、SOT23封装、超摆幅运算放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低压工作:
    • 确保低至+1.8V
    • 典型工作电压为+1.5V
  • 超低功耗:
    • 10µA电源电流(每个放大器)
    • 1µA关断模式(MAX4241/MAX4243)
    • 采用两节AA碱性电池可工作长达200,000小时
  • 供电轨以上的输入共模范围
  • 轨到轨输出摆幅
  • 过驱输入无反相
  • 输入失调电压:200µV
  • 对于高达200pF的容性负载,单位增益稳定
  • 增益带宽积:90kHz
  • 采用节省空间的5引脚SOT23和8引脚µMAX®封装
MAX4240
单/双/四路、+1.8V/10µA、SOT23封装、超摆幅运算放大器
MAX4240、MAX4241、MAX4242、MAX4243、MAX4244:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4240的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览