MAX40263

量产

具有单独关断功能的1.8V、15MHz、低失调、低功耗、轨到轨双通道运算放大器

兼具高速、高精度和低电压操作特性,是众多应用的适宜之选!

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在-40°C至+125°C范围内支持1.8V至5.5V的宽电源范围
  • 低输入失调电压,+25°C时为50μV(最大值),带上电自动校准功能
  • 单位增益带宽:15 MHz
  • 低输入电压噪声密度:12.7nV/√Hz
  • 每通道静态电流:750μA
  • 轨到轨输入和输出
  • 低输入偏置电流,+25°C时<1.5pA
  • 省电关断模式
  • 每个通道单独关断
  • 总谐波失真低至105dB
  • 过驱动条件下无相位反转
MAX40263
具有单独关断功能的1.8V、15MHz、低失调、低功耗、轨到轨双通道运算放大器
MAX40263: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX40263

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAX40263EVKIT

MAX40263评估套件

特性和优点

  • 适应多种运算放大器配置
  • 器件焊盘支持Sallen-Key滤波器
  • 可容纳易于使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40263评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX40263,后者是一款低噪声、低功耗、低偏置电流双通道运算放大器,每个通道可独立关断,采用10引脚QFN封装。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。该评估套件预安装了MAX40263AVB+。

 

应用

  • 笔记本电脑
  • 3G/4G手机
  • 便携式医疗仪器
  • 电池供电设备
  • 模数转换器缓冲器
  • 跨阻放大器
  • 通用信号处理

MAX40263EVKIT
MAX40263评估套件
MAX40263EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max40263的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览