MAX40242

量产

20V、低输入偏置电流、低噪声、双通道运算放大器

双通道放大器提供极低偏置电流和低噪声的完美组合

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至20V单电源或±1.35V至±10V双电源
  • 2pA (最大)输入偏置电流
  • 5nV/√Hz输入电压噪声
  • 10MHz带宽
  • 8V/μs摆率
  • 轨对轨输出
  • 集成EMI滤波器
  • 1.2mA电源电流(每放大器)
  • 微小、0.85mm x 1.65mm、8焊球WLP封装
MAX40242
20V、低输入偏置电流、低噪声、双通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX40242EVKIT

MAX40242 评估套件

特性和优点

  • 适用于多运放配置
  • 轨对轨输出
  • 便于安装0805元件
  • 2.7V至20V单电源或±1.35V至±10V双电源
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX40242评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX40242低输入偏置电流、低噪声运算放大器(op amp),器件采用8引脚μMAX®封装。评估套件电路预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结构。元件焊盘为0805封装,使其方便焊接和更换。评估套件已安装MAX40242ANA+。

应用

  • 化学传感器接口
  • 工业:过程和控制
  • 医用脉搏血氧计
  • 光电二极管监测器接口
  • 精密仪表

MAX40242EVKIT
MAX40242 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40242的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览