MAX40089

推荐新设计使用

单/双/四通道超低输入偏置电流、低噪声放大器

低输入偏置电流、极低噪声和微小尺寸完美组合,非常适合高精度应用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低输入电压噪声密度:4.2nV/@ 30KHz
  • 低输入电流噪声密度:0.5fA/
  • 低输入偏置电流:0.3pA (典型值)
  • 低失真:0.00035%或-109dB THD+N (1kΩ负载)
  • 采用+2.7V至+5.5V单电压工作
  • 输入共模电压范围包括地
  • 1kΩ负载时满摆幅输出
  • 宽带宽:MAX 40079/MAX40077/MAX40078 (10MHz);MAX40087/MAX40089 (42MHz)
  • 优异的直流特性:VOS ≤ 30µV
  • 单通道6焊球WLP封装为1.31mm x 0.73mm,0.35mm焊球间距
  • 双通道8焊球WLP封装为0.96mm x 1.66mm,0.35mm焊球间距
  • 采用节省空间的6-WLP、6-SOT、8-WLP和ΩMAX封装。
MAX40089
单/双/四通道超低输入偏置电流、低噪声放大器
MAX40077, MAX40078, MAX40079, MAX40087, MAX40089: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
通用运算放大器 1
MAX40075 推荐新设计使用 10MHz/42MHz、低噪声、低偏置电流运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX40089EVKIT

MAX40077/MAX40089评估套件

特性和优点

  • VDD和VSS之间的电源电压范围为+2.7V至+5.5V
  • 42MHz增益带宽积(MAX40089)
  • 10MHz增益带宽积(MAX40077)
  • 超低失真(1kΩ负载时为0.0002%)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX40089评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,包括评估MAX40077和MAX40089双通道运算放大器所需的全部元件。

MAX40089评估套件的印刷电路板(PCB)已安装8引脚μMAX封装的MAX40089AUT+。

器件为双通道、轨对轨输出运放,提供10MHz增益带宽积(MAX40077)和42MHz增益带宽积(MAX40089)。评估套件采用2.7V至5.5V直流单电源或±1.35V至±2.75V双电源工作。

应用

  • ADC缓冲器
  • DAC输出放大器
  • 数字测量
  • 低噪声麦克风/前置放大器
  • 医疗仪表
  • pH探头和参考电极
  • 应变仪/传感器放大器
  • 互阻放大器

MAX40089EVKIT
MAX40077/MAX40089评估套件
MAX40089EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max40089的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览