MAX40006
推荐新设计使用具有关断功能的微功耗、轨到轨、300kHz运算放大器,采用微型6引脚WLP封装
节省功耗和电路板空间——运算放大器的电流消耗仅为4.5µA,并提供300kHz带宽,采用0.73mm x 1.07mm WLP和SOT-23封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 300kHz GBW
- 4.5µA超低电源电流
- 1.7V至5.5V单电源电压范围
- 1pA超低输入偏置电流
- 轨到轨输入和输出电压范围
- 低输入失调电压:±200µV
- 低关断电流:0.1µA
- 关断期间具有高阻抗输出
- 单位增益稳定
- 采用小型0.73mm x 1.07mm、6引脚WLP和SOT-23封装
- 温度范围:-40°C至+125°C
MAX40006运算放大器具有充分放大的增益带宽(GBW)与电源电流比率,非常适合手机、平板电脑、笔记本电脑和便携式医疗设备等电池供电应用。该CMOS运算放大器具有1pA的超低输入偏置电流、轨到轨输入和输出、4.5µA的低电源电流,并采用1.7V至5.5V单电源供电。为了进一步省电,该IC还具有低功耗关断模式,可将电源电流降至0.1µA,并将放大器的输出置于高阻抗状态。当GBW积为300kHz时,该器件的单位增益稳定。
MAX40006采用节省空间的0.73mm x 1.07mm、6引脚晶圆级封装(WLP)以及6引脚SOT-23封装。该器件的额定工作温度范围为-40°C至+125°C汽车工作温度范围。
应用
- 电子玩具
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
- 平板电脑/笔记本电脑
- 可穿戴健身设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40006ANT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40006ANT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40006AUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX40006AUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX40006AUT+ | 量产 | |
MAX40006AUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
MAX40007 | 推荐新设计使用 | 采用超小型WLP和SOT23封装的nanoPower运算放大器 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max40006的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论