MAX38886
量产适合超级电容备用电源应用的2.5V至5.0V、0.5A/2.5A充电/放电稳压器
使用超级电容或电容组的Continua™系列备用电源稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 系统输出电压:2.5V至5V
- 电容电压范围:高达4.5V
- 峰值电感放电电流高达2.5A
- 可编程电压和电流阈值
- 阈值精度为±2%
- 充电或放电效率高达95%
- 支持2.5μA静态电流
- 小尺寸解决方案
- 3mm x 3mm x 0.75mm TDFN封装
MAX38886是一款储能电容或电容组备用电源稳压器,用于在可逆降压和升压操作中,使用同一电感在储能元件和系统电源轨之间高效传输功率。
当存在主电源且高于最小系统电源电压时,该稳压器以降压模式工作,并以高达500mA的峰值电感电流为储能元件充电。储能元件充电后,电路电流消耗仅为2.5μA,同时将超级电容或其他储能元件保持在就绪状态。当主电源被移除时,该稳压器以升压模式工作并可防止系统降至最低工作电压以下,以高达2.5A的峰值电感电流对存储元件放电。
MAX38886可从外部对储能元件(超级电容)的最小和最大电压、最小系统电压以及最大充电和放电电流进行编程。内部DC-DC转换器仅需要一个1µH电感。
应用
- 手持式工业设备
- 便携式计算机
- 具有可拆卸电池的便携式设备
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX38886ATD+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX38886ATD+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
MAX38888 | 量产 | 用于备用电源应用的2.5V-5.0V,0.5A / 2.5A可逆降压/升压稳压器 |
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max38886的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论