MAX3816A
不推荐用于新设计I²C 2线扩展器,用于DVI、HDMI和VGA接口中的DDC
将DVI/HDMI传输距离扩展到30m以上
- 产品模型
- 2
产品详情
- DDC或I²C电缆扩展器,100kbps速率下可将时钟和数据通道的传输距离扩展至60米
- 单端解决方案仅需在显示端添加一片MAX3816A
- 确保对0至3000pF电缆电容补偿(8x I²C规格),典型值超过5000pF
- 并行及串行工作模式
- 数据瞬变时可防止传输线终端匹配引起的反射振铃
- 与MAX3815 TMDS®均衡器一起构成完整的数字视频扩展方案。
- 3.0V至5.5V供电电压
- 可在5V电缆DDC及3.3V显示器DDC电平之间任意转换。
MAX3816A DDC*/I²C扩展器可对DVI™、HDMI™及VGA长电缆的过载电容进行自动补偿。线路显示器端仅需一个MAX3816A恢复DDC时钟和数据,保持信号完整性,电缆传输距离可达0至60米。
MAX3816A能够补偿的电缆电容可达3000pF,典型值甚至超过5000pF。MAX3816A通过电源端和显示器端的逻辑“与”电路检测状态变化。器件通过满摆幅限摆率驱动器触发新的状态,驱动器满足电缆满载时I²C的上升和下降时间要求。一旦检测到新状态,2.5µs保持期可阻止后续状态变化,保持电缆通道稳定。
满载情况下,数据速率为100kbps时,MAX3816A功耗为25mW,不包括上拉电阻。器件采用16引脚TSSOP封装,工作在0°C至+70°C温度范围。
应用
- DVI/HDMI电缆扩展模块与有源电缆装配
- 前面板投影仪DVI/HDMI输入
- 高清晰度电视、显示器、计算机监视器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3816ACUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX3816ACUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX3816ACUE+ | ||
MAX3816ACUE+T |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3816A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论