MAX3815A
不推荐用于新设计TMDS数字视频均衡器,用于HDMI/DVI电缆
自动电缆均衡器,理想用于HDMI v1.3 “深色”TMDS视频信号,速率高达2.25Gbps
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2.25Gbps (HDMI 1.3)速率下确保性能指标在规定范围内,在低幅度信号源输入下能够改善抖动指标并增强输出驱动
- 扩展2.25Gbps TMDS接口传输线长度
- 24 AWG HDMI电缆:0至35米
- 28 AWG HDMI电缆:0至22米
- 扩展1.65Gbps TMDS接口传输线长度
- 24 AWG HDMI电缆:0至40米
- 28 AWG HDMI电缆:0至28米
- 支持720p、1080i、1080p、以及36位色彩的1080p HDTV分辨率
- 支持VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA以及WUXGA计算机分辨率
- 全自动化均衡,无需系统控制
- 3.3V电源供电
- 功耗0.6W (典型值)
- 7mm x 7mm、48引脚TQFP无铅封装
MAX3815A电缆均衡器为DVI™和HDMI™ v1.3电缆传输提供自动补偿,能够使电缆传输距离延伸至40米(1.65Gbps)和35米(2.25Gbps)。MAX3815A设计用于均衡采用最小化传输差分信号(TMDS®)编码格式的信号。
MAX3815A具有4路CML差分输入和输出(3路数据和1路时钟),提供1路信号丢失(LOS)输出,用于指示时钟信号的丢失。输出具有禁止功能,根据LOS的状态芯片能够置于关断模式。对于芯片间的直接通信,输出驱动器可切换到DVI输出规格的一半,以节省功耗并降低EMI。为了使用背向端接电阻以改善信号完整性,可以增大输出驱动电流。对于特定电缆的应用,可以自动或手动控制均衡。
MAX3815A采用7mm x 7mm、48引脚TQFP-EP封装,工作温度范围为0°C至+70°C。
应用
- 前投HDMI/DVI输入
- HDMI 1.3深色系统
- HDMI/DVI-D电缆扩展模块和有源电缆组件
- 高清晰度电视和显示器
- LCD计算机监视器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3815ACCM+ | 48-TQFP_EP-7X7X1.0 | ||
MAX3815ACCM+T | 48-TQFP_EP-7X7X1.0 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3815A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论