MAX3787

不推荐用于新设计

1Gbps至12.5Gbps无源均衡器,用于背板和电缆数据传输

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无需电源供电
  • 小尺寸1.5mm x 1.5mm芯片级封装
  • 无源均衡降低了ISI
  • 工作速率为1Gbps至12.5Gbps
  • 扩展电路板连接
  • 扩展电缆连接
  • 与编码无关,8b/10b或扰码
MAX3787
1Gbps至12.5Gbps无源均衡器,用于背板和电缆数据传输
MAX3787:典型工作特性
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX3787EVKIT

MAX3787评估板

特性和优点

  • 完全装配并经过测试
  • 输入和输出采用SMA连接器
  • 校准测试带
  • 无需电源供电
  • 产品详情

    MAX3787评估板(EV kit)是装配好的演示电路板,可轻松评估用于背板和电缆的MAX3787 1Gbps至12.5Gbps无源均衡器。所有输入和输出端口均采用SMA连接器,并通过50Ω可控阻抗传输线与MAX3787连接,简化了与高速测试设备的连接。

    应用

    • 背板互连补偿
    • 电缆互连补偿
    • 延长机架使用寿命
    • 芯片间链接拓展
    • 以太网与光纤通道串行模块

    MAX3787EVKIT
    MAX3787评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3787的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览