MAX3748H

不推荐用于新设计

结构紧凑的低功耗、155Mbps至4.25Gbps限幅放大器

结构紧凑的155Mbps至4.25Gbps多速率SFF/SFP限幅放大器,用于SONET、光纤通道和吉比特以太网光接收机的数据量化

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供SFP参考设计
  • 采用3mm x 3mm、16引脚TQFN封装
  • 3.3V单电源供电
  • 86ps上升和下降时间
  • 带有可编程门限的信号丢失检测
  • RSSI接口(与MAX3744 TIA一起使用)
  • 输出禁用
  • 极性选择
  • 8.7psP-P确定性抖动(4.25Gbps)
MAX3748H
结构紧凑的低功耗、155Mbps至4.25Gbps限幅放大器
MAX3748H: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX3748 结构紧凑的155Mbps至4.25Gbps限幅放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3748HEVKIT

MAX3748H评估板

特性和优点

  • 完全安装并经过测试
  • 测试点方便进行LOS监测
  • 极性反转控制
  • 可选择失调校准环路电容
  • 利用跳线快速选择LOS门限电平

产品详情

MAX3748H评估板(EV kit)简化了MAX3748H限幅放大器的评估。完全安装并经过测试的评估板允许快速选择门限电平,提供RSSI输出信号(与MAX3744一起使用),同时还包括校准电路。

应用

  • 光纤通道SFF/SFP收发器模块
  • 千兆位以太网SFF/SFP收发模块
  • 多速率OC-3至OC-48-FEC SFF/SFP
  • 收发器模块

MAX3748HEVKIT
MAX3748H评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3748H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览