MAX3523
推荐新设计使用低功耗DOCSIS 3.1可编程增益放大器
符合DOCSIS 3.1规范的低功耗上游可编程增益放大器(PGA)
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX3523是一款超越DOCSIS 3.1上游发射要求的可编程增益放大器(PGA)。PGA满足DOCSIS 3.1杂散限制,同时在5MHz至204MHz的射频带宽范围内发射68dBmV的组合输出功率。增益使用SPI 3线接口在60dB的范围内进行控制,以1dB为步长。该器件采用Maxim的高压CMOS工艺,能够提供高动态范围,同时充分降低+5V电源轨下的功耗。
MAX3523采用20引脚5mm x 5mm x 0.75mm TQFN封装,工作温度范围为0°C至+70°C。
应用
- 电缆调制解调器(CM)
- 用户端设备(CPE)
- DOCSIS 3.1上游(D3.1 US)
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3523ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3523ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
可编程增益放大器 1 | ||
MAX3522B | 量产 | DOCSIS 3.1可编程增益放大器 |
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3523的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论