MAX3522B

量产

DOCSIS 3.1可编程增益放大器

双输出、高性能上行放大器,适用于DOCSIS 3.1应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供+68dBmV输出功率,且满足DOCSIS 3.1要求
  • 覆盖5MHz–204MHz输出带宽
  • 双路输出,无需外部RF开关
  • 可编程电源模式,允许降低功耗
  • 调制解调器输出为+65dBmV满载OFDM配置时的杂散指标高于要求
  • 提供两个GPIO,用于SPI总线控制外部RF开关
  • 56L 8mm x 8mm x 0.75mm TQFN封装,带裸焊盘
MAX3522B
DOCSIS 3.1可编程增益放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX3522BEVKIT

MAX3522B 评估套件

特性和优点

  • 易用评估MAX3522B
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外围元件
  • 参考设计完整布局
  • 完全装配并经过测试
  • PC控制软件

产品详情

MAX3522B评估板(EV kit)简化MAX3522B DOCSIS 3.1上行放大器的测试和评估。评估套件已在工厂完全装配并经过测试。评估套件包括标准50Ω SMA连接器,用于输入和输出,允许在试验台进行快速、方便地评估。

本文件提供评估器件所需的设备清单、功能性验证的测试步骤、评估套件电路说明、电路原理图、评估板元件清单,PCB每层的光绘片。

应用

  • 电缆调制解调器(CM)
  • 客户端设备(CPE)
  • DOCSIS 3.1上行(D3.1 US)

MAX3522BEVKIT
MAX3522B 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3522B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览