MAX3519

量产

DOCSIS 3.0上行放大器

业内最低功耗的上行放大器,应用于DOCSIS 3.0

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 于DOCSIS 3.0电气要求
    • 63dB增益控制范围,步长为1dB
    • 64dBmV输出时的谐波失真为-63dBc
    • 最大增益下突发开启/关闭时的瞬态电压仅为25mV
    • 3dB带宽为275MHz,支持所有标准上行频率规划
  • 低功耗待机模式,减小静态功耗
    • 发送器禁止模式下的功耗仅为25mW
  • 工业标准+5V单电源工作,简化设计、降低系统成本
  • 小型5mm x 5mm TQFN封装,节省电路板空间
MAX3519
DOCSIS 3.0上行放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
宽带 1
MAX3518 量产 DOCSIS 3.0上行放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3519的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览