MAX3518

量产

DOCSIS 3.0上行放大器

业内功耗最低的上行放大器,用于DOCSIS 3.0系统

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +5V电源
  • 低功耗:31dB增益、64dBmV输出时为1.25W
  • 发送禁止模式下具有25mW超低功耗
  • 63dB增益控制范围、1dB步长
  • 64dBmV输出时谐波失真为-60dBc
  • 小型5mm x 5mm薄型QFN封装
  • 突发开启/关闭时具有极低的瞬变电压
  • 3dB带宽为275MHz
MAX3518
DOCSIS 3.0上行放大器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

可靠性数据 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX3518EVKIT

MAX3518评估板

特性和优点

  • 简化MAX3518评估
  • 50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外部元件
  • 经过完全安装与测试
  • PC控制软件(可从china.maximintegrated.com下载)

产品详情

MAX3518评估板(EV kit)简化了DOCSIS 3.0上行放大器MAX3518的测试和评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。每个评估板的输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,从而可在测试平台上快速简便地进行评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简捷的功能验证过程、评估板电路说明、电路原理图、评估板材料清单和PCB各层的布线图。

应用

  • DOCSIS 3.0电缆调制解调器
  • 机顶盒
  • VoIP调制解调器

MAX3518EVKIT
MAX3518评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3518的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览