MAX3491

量产

3.3V供电、10Mbps、限摆率、真RS-485/RS-422收发器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用3.3V单电源供电——无需电荷泵!
  • 与+5V逻辑兼容
  • 最大偏斜:8ns (MAX3485/MAX3490/MAX3491)
  • 摆率限制实现无误差数据传输(MAX3483/MAX3488)
  • 2nA低电流关断模式(MAX3483/MAX3485/MAX3486/MAX3491)
  • 共模输入电压范围:-7V至+12V
  • 支持总线连接多达32个收发器
  • 提供全双工和半双工版本
  • 行业标准75176引脚排列(MAX3483/MAX3485/MAX3486)
  • 用于驱动器过载保护的限流和热关断功能
MAX3491
3.3V供电、10Mbps、限摆率、真RS-485/RS-422收发器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3491的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论